Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3260145 |
3260148 |
3260151 |
3260154 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | N. di file | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Classe di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 60 | 7 giorni | 2 | Grigio | 20–8 | 18.5 | 3 | 1500 | 1 | 34.7 | 35 | 18 (max) | V0 | Collegamento rapido | Morsetto a clip | PA | I | No | |||
3.33 € | 60 | 7 giorni | 2 | Blu | 20–8 | 18.5 | 3 | 1500 | 1 | 34.7 | 35 | 18 (max) | V0 | Collegamento rapido | Morsetto a clip | PA | I | No | |||
3.33 € | 60 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | Molla di richiamo | - | - | - | - | |||
3.33 € | 60 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | Molla di richiamo | - | - | - | - |
Loading...
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 | Corrente nominale(A) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 18.5 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
N. di file
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Classe di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali