Contenitore pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1876246

Codice componente
1876246
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.39 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Verde - giallo AWG 24–12
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,2 - 4 Distanza tra contatti(mm) 7.62 Tensione nominale(V) 630
Corrente nominale(A) 20 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.40
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 7.62 Misura prodotto (larghezza)(mm) 42.40 Lunghezza di spelatura(mm) 10.00 (max)
Collegamento (componenti) Spina Tipo di connettore Connettore maschio, ad angolo retto Tipo di connettore (categoria) filo-scheda
Materiale contatto Con stagnatura Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo Serie (connettori) PCVK
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Contenitore pin, il codice articolo è il seguente: 1876246.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1876246.

Supporto tecnico