Maschio PP-H 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3061541
3061554
3061567
3061570
3061583
3061596
3061606
3061619
3061651
3061664
3061677
3061680
3061693
3061703
3061716
3061729
3061732
3061745
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

2.18 €

100 7 giorni Grigio

2.18 €

100 23 giorni Blu

2.18 €

100 7 giorni Verde - giallo

3.62 €

100 7 giorni Grigio

5.09 €

50 7 giorni Grigio

6.55 €

50 7 giorni Grigio

8.01 €

50 7 giorni Grigio

9.49 €

25 7 giorni Grigio

15.31 €

25 22 giorni Grigio

2.18 €

100 7 giorni Grigio

2.18 €

100 23 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

2.18 €

100 7 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 20–10 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Collegamento (componenti) Collegamento rapido Merci industriali

Supporto tecnico