Maschio SP 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3042751
3042764
3042777
3042780
3042793
3042803
3042816
3042829
3042832
3042887
3042890
3042900
3042926
3042939
3042942
3042955
3042968
3042971
3042984
3042997
3043006
3043718
3043721
3043734
3061033
3061046
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Classe di isolamento

2.18 €

100 7 giorni Grigio3I

2.18 €

100 22 giorni Blu3I

2.18 €

100 7 giorni Verde - giallo3I

2.18 €

100 7 giorni Grigio3I

2.18 €

100 7 giorni Blu3I

2.18 €

100 7 giorni Verde - giallo3I

2.18 €

100 7 giorni Grigio3I

2.18 €

100 7 giorni Blu3I

2.18 €

100 7 giorni Verde - giallo3I

2.18 €

100 7 giorni Grigio3I

3.63 €

100 7 giorni Grigio3I

5.12 €

50 7 giorni Grigio3I

6.57 €

50 7 giorni Grigio3I

8.06 €

50 7 giorni Grigio3I

9.53 €

25 7 giorni Grigio3I

10.96 €

25 7 giorni Grigio3I

12.42 €

25 22 giorni Grigio3I

13.93 €

25 22 giorni Grigio3I

15.38 €

25 7 giorni Grigio3I

16.81 €

20 22 giorni Grigio3I

18.32 €

10 22 giorni Grigio3I

20.56 €

10 22 giorni Grigio3I

22.01 €

10 22 giorni Grigio3I

23.57 €

10 22 giorni Grigio3I

2.39 €

100 22 giorni Blu--

2.39 €

100 7 giorni Verde - giallo--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 28–12 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali

Supporto tecnico