Maschio SPB 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3040106
3040119
3040122
3040135
3040143
3040151
3040177
3040180
3040193
3040232
3040711
3040724
3043103
3043116
3043129
3043132
3043145
3043158
3043161
3043174
3043187
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.43 €

150 7 giorni Grigio

2.43 €

100 7 giorni Grigio

3.37 €

100 7 giorni Grigio

4.35 €

50 7 giorni Grigio

5.31 €

50 7 giorni Grigio

6.27 €

50 7 giorni Grigio

8.23 €

25 7 giorni Grigio

9.17 €

25 7 giorni Grigio

10.15 €

25 7 giorni Grigio

14.14 €

20 21 giorni Grigio

1.43 €

150 21 giorni Verde - giallo

1.43 €

150 21 giorni Blu

1.43 €

150 7 giorni Grigio

1.43 €

150 21 giorni Blu

1.43 €

150 7 giorni Verde - giallo

1.43 €

150 7 giorni Grigio

1.43 €

150 7 giorni Blu

1.43 €

150 7 giorni Verde - giallo

1.43 €

150 7 giorni Grigio

1.43 €

150 21 giorni Blu

1.43 €

150 7 giorni Verde - giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 28–14 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Classe di isolamento I Merci industriali

Supporto tecnico