Maschio SPDB 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3040407
3040410
3040423
3040436
3040449
3040452
3040465
3040478
3040481
3040494
3040504
3040517
3040520
3040533
3040546
3040737
3040740
3043190
3043200
3043213
3043226
3043239
3043242
3043255
3043268
3043271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento

2.66 €

100 21 giorni Grigio5.2V0PA

4.56 €

50 7 giorni Grigio5.2--

6.46 €

50 7 giorni Grigio5.2--

8.38 €

50 7 giorni Grigio5.2--

10.26 €

50 7 giorni Grigio5.2--

12.18 €

25 7 giorni Grigio5.2--

14.10 €

25 7 giorni Grigio5.2--

16.00 €

25 7 giorni Grigio5.2--

17.92 €

25 21 giorni Grigio5.2--

20.56 €

25 7 giorni Grigio5.2--

22.98 €

10 7 giorni Grigio5.2--

24.81 €

10 21 giorni Grigio5.2--

26.66 €

10 21 giorni Grigio67.6--

28.90 €

10 21 giorni Grigio5.2--

30.74 €

10 7 giorni Grigio5.2--

2.66 €

100 21 giorni Blu5.2--

2.66 €

100 21 giorni Verde - giallo5.2--

2.66 €

100 7 giorni Grigio5.2--

2.66 €

100 21 giorni Blu5.2--

2.66 €

100 21 giorni Verde - giallo5.2--

2.66 €

100 7 giorni Grigio5.2--

2.66 €

100 7 giorni Blu5.2--

2.66 €

100 7 giorni Verde - giallo5.2--

2.66 €

100 7 giorni Grigio5.2--

2.66 €

100 21 giorni Blu5.2--

2.66 €

100 7 giorni Verde - giallo5.2--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 28–14 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Collegamento (componenti) Molla di richiamo Classe di isolamento I
Merci industriali

Supporto tecnico