Maschio SP-H 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210619
3210622
3210635
3210648
3210651
3210664
3210677
3210680
3210693
3210703
3210716
3210729
3210732
3210758
3210761
3210774
3210787
3210790
3210800
3210813
3210826
3210839
3210842
3210855
3210868
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.57 €

150 22 giorni Grigio

2.58 €

100 7 giorni Grigio

3.62 €

100 7 giorni Grigio

4.66 €

50 7 giorni Grigio

5.72 €

50 7 giorni Grigio

6.78 €

50 7 giorni Grigio

7.77 €

25 22 giorni Grigio

8.81 €

25 7 giorni Grigio

9.89 €

25 22 giorni Grigio

10.91 €

25 7 giorni Grigio

11.94 €

20 22 giorni Grigio

12.98 €

20 22 giorni Grigio

14.02 €

20 22 giorni Grigio

16.09 €

20 22 giorni Grigio

1.57 €

150 22 giorni Blu

1.57 €

150 22 giorni Verde - giallo

1.57 €

150 50 giorni Grigio

1.57 €

150 22 giorni Blu

1.57 €

150 7 giorni Verde - giallo

1.57 €

150 77 giorni Grigio

1.57 €

150 7 giorni Blu

1.57 €

150 22 giorni Verde - giallo

1.57 €

150 68 giorni Grigio

1.57 €

150 22 giorni Blu

1.57 €

150 7 giorni Verde - giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 28–14 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 2,50
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Classe di isolamento I Merci industriali

Supporto tecnico