Maschio UPBV 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3045266
3045279
3045716
3045729
3045732
3045745
3045758
3045761
3045774
3045787
3045790
3045800
3045813
3045826
3045839
3045842
3045855
3045868
3045871
3045884
3045897
3045907
3045910
3045923
3045936
3045949
3060429
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (larghezza)
(mm)

2.06 €

100 40 giorni Blu6.2

2.06 €

100 40 giorni Verde - giallo6.2

2.06 €

100 7 giorni Grigio6.2

2.06 €

100 40 giorni Blu6.2

2.06 €

100 33 giorni Verde - giallo6.2

2.06 €

100 7 giorni Grigio6.2

2.06 €

100 7 giorni Blu6.2

2.06 €

100 7 giorni Verde - giallo6.2

2.06 €

100 7 giorni Grigio6.2

2.06 €

100 40 giorni Blu6.2

2.06 €

100 40 giorni Verde - giallo6.2

2.06 €

100 42 giorni Grigio6.2

3.42 €

100 7 giorni Grigio6.2

4.83 €

50 40 giorni Grigio6.2

6.20 €

50 7 giorni Grigio6.2

7.57 €

50 40 giorni Grigio6.2

8.99 €

25 7 giorni Grigio6.2

10.34 €

25 40 giorni Grigio6.2

11.70 €

25 40 giorni Grigio6.2

13.12 €

25 40 giorni Grigio6.2

14.49 €

25 7 giorni Grigio6.2

15.85 €

20 40 giorni Grigio6.2

17.21 €

20 40 giorni Grigio6.2

18.66 €

10 40 giorni Grigio6.2

19.94 €

10 40 giorni Grigio6.2

21.32 €

10 40 giorni Grigio6.2

7.43 €

50 40 giorni Grigio24.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 26–10 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Merci industriali

Supporto tecnico