Morsetto a innesto PCVK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1849998

Codice componente
1849998
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.38 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Verde AWG 24–12
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,2 - 4 Distanza tra contatti(mm) 7.62 Tensione nominale(V) 630
Corrente nominale(A) 20 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.40
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 7.62 Misura prodotto (larghezza)(mm) 41.20 Lunghezza di spelatura(mm) 10.00 (max)
Collegamento (componenti) Spina Caratteristiche connettore + piede di montaggio TS35 Tipo di connettore Connettore maschio, ad angolo retto
Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Materiale contatto Con stagnatura Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo
Serie (connettori) PCVK Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto a innesto PCVK, il codice articolo è il seguente: 1849998.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1849998.

Supporto tecnico