Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212304
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 | Tensione nominale(V) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 20 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 |
Si trova sulla pagina di Innesto PPCT, il codice articolo è il seguente: 3212304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212304.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali