Morsetto collettori del potenziale UKH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3213142
3213143
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)

29.85 €

10 7 giorni 2Grigio206–706 - 7079

29.85 €

10 7 giorni 5Blu2516–9516 - 9570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 192 N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PD
Merci industriali

Supporto tecnico