Modulo VARIOFACE di distribuzione del potenziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903797
2903798
2903799
2903800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

47.65 €

4 7 giorni 160.25–60.25–441.90

51.60 €

4 7 giorni 240.14–60,14 - 457.10

60.25 €

4 7 giorni 320.14–60,14 - 467.30

90.10 €

3 7 giorni 480.14–60,14 - 497.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 24–10 Corrente di esercizio(A) 30 Misura prodotto (altezza)(mm) 75.8
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63 Lunghezza di spelatura(mm) 8–15 Gamma di temperatura(°C) -20 - +50
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Connettore (controllo) Molla di richiamo Tipi di montaggio Guida di montaggio
Serie (connettori) Varioface-VIP Caratteristiche modulo di trasferimento + 2 barre di connessione Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Morsetto di distribuzione

Supporto tecnico