Distributore del potenziale PTRV 8-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270142
3270145
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

18.44 €

10 7 giorni Grigio

18.44 €

10 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 32 AWG 26 - 14 Larghezza morsetto(mm) 8.3
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 250
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 8 Pin per fila 4
Misura prodotto (altezza)(mm) 87.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.3
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Colore connettore Nero Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale Merci industriali

Supporto tecnico