Distributore del potenziale PTRVB 4-FI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270158
3270220
3270221
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di spelatura
(mm)
Colore connettore Materiale di isolamento

11.60 €

20 7 giorni 8–10Nero-

11.60 €

20 7 giorni 10–12RossoPA

11.60 €

20 7 giorni 8–10Blu-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 13 Color Grigio AWG 26 - 14
Larghezza morsetto(mm) 8.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 4
Misura prodotto (altezza)(mm) 55.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.3
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale
Merci industriali

Supporto tecnico