Distributore del potenziale PTRVB 8-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270159
3270226
3270227
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore connettore Materiale di isolamento

23.20 €

10 7 giorni Nero-

23.20 €

10 7 giorni RossoPA

23.20 €

10 7 giorni Blu-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 32 Color Grigio AWG 26 - 14
Larghezza morsetto(mm) 8.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 8
Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 87.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.3 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale Merci industriali

Supporto tecnico