Distributori di potenziale PTRV 8-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270248
3270249
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.44 €

10 7 giorni

18.44 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 8 Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 87.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale

Supporto tecnico