Distributori di potenziale PTRVB 4-FI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3270138

Codice componente
3270138
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.60 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.3 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 17.5
N. di file 4 Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 55.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Distributore del potenziale

Si trova sulla pagina di Distributori di potenziale PTRVB 4-FI, il codice articolo è il seguente: 3270138.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3270138.

Supporto tecnico