Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3031047
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 26 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 141 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Distributore del potenziale | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Distributori di potenziale ZPV, il codice articolo è il seguente: 3031047.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031047.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali