Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1813266
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 5.08 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 12 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 19.20 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 15.00 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 21.82 | Collegamento (componenti) | Spina |
Caratteristiche connettore | + blocco a vite | Tipo di connettore | Connettore maschio, ad angolo retto | Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda |
Materiale contatto | Con stagnatura | Tipo di connettore maschio (categoria) | Contenitore pin - cavo | Serie (connettori) | IC |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato IC, il codice articolo è il seguente: 1813266.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1813266.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali