Morsettiera a scorrimento UGSK / S【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0313085

Codice componente
0313085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

447.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 52.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 61
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto a scorrimento Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera a scorrimento UGSK / S, il codice articolo è il seguente: 0313085.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0313085.

Supporto tecnico