Connettore per circuito stampato MSTBU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1824120
1824133
1824162
1824191
1824201
1824269
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

2.40 €

100 7 giorni 42220.0417.0025.50

3.60 €

100 7 giorni 31325.1218.0025.50

7.21 €

50 7 giorni 122625.502140.36

10.81 €

50 7 giorni 182925.5023.0055.60

12.02 €

50 7 giorni 2021025.502460.68

19.23 €

50 7 giorni 3221627.0025.5091.16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde AWG 24–12 Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,2 - 2,5
Distanza tra contatti(mm) 5.08 Tensione nominale(V) 320 Corrente nominale(A) 12
Lunghezza di spelatura(mm) 7.00 (max) Collegamento (componenti) Spina Caratteristiche connettore + blocco a vite
Tipo di connettore Presa, verticale Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Materiale contatto Con stagnatura
Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo Serie (connettori) MSTBU Merci industriali

Supporto tecnico