Connettore per circuito stampato PCU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1922640

Codice componente
1922640
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.58 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde AWG 20–7
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,5 - 10 Distanza tra contatti(mm) 10.16 Tensione nominale(V) 1000
Corrente nominale(A) 41 N. di file 1 Pin per fila 3
Misura prodotto (altezza)(mm) 33.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 32.80 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50.64
Lunghezza di spelatura(mm) 12.00 (max) Collegamento (componenti) Spina Caratteristiche connettore + manicotto
Tipo di connettore Connettore maschio, ad angolo retto Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Materiale contatto Placcatura in argento
Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo Serie (connettori) PCU Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato PCU, il codice articolo è il seguente: 1922640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1922640.

Supporto tecnico