Connettore per circuito stampato UMSTBVK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1833849
1833852
1833865
1833878
1833894
1833917
1833920
1833959
1859205
1859218
1859221
1859234
1859247
1859250
1859276
1859315
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

5.78 €

50 7 giorni 5542.526.9243.50

6.94 €

50 7 giorni 6642.53243.50

8.10 €

50 7 giorni 7742.537.0843.50

9.25 €

50 7 giorni 8842.542.1643.50

11.57 €

50 7 giorni 101043.542.552.32

13.88 €

50 7 giorni 121243.542.562.48

15.04 €

50 7 giorni 131343.542.567.56

18.51 €

50 7 giorni 161643.542.582.80

7.13 €

50 7 giorni 5542.535.5243.50

8.29 €

50 7 giorni 6642.540.6043.50

9.44 €

50 19 giorni 7743.542.545.68

10.60 €

50 7 giorni 8843.542.550.76

11.76 €

50 22 giorni 9943.542.555.84

12.91 €

50 7 giorni 101043.542.560.92

15.23 €

50 7 giorni 121243.542.571.08

19.85 €

50 7 giorni 161643.542.591.40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde AWG 24–12 Sezione trasversale del connettore(mm²) 0,2 - 2,5
Distanza tra contatti(mm) 5.08 Tensione nominale(V) 320 Corrente nominale(A) 12
N. di file 1 Lunghezza di spelatura(mm) 7.00 (max) Collegamento (componenti) Spina
Tipo di connettore Maschio, attacco verticale Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Materiale contatto Con stagnatura
Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - cavo Serie (connettori) UMSTBVK Merci industriali

Supporto tecnico