Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione PTTB 1,5 / S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3208537
3208553
3208566
3212455
3213881
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

5.06 €

50 7 giorni Verde - giallo--65.48–10

3.28 €

100 7 giorni Grigio5001665.48–10

3.28 €

100 33 giorni Grigio5001665.48–10

5.23 €

50 7 giorni Verde - giallo--69.38–10

5.56 €

50 82 giorni Verde - giallo--93.912 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–16 Larghezza morsetto(mm) 3.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 42.6 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsettiera PG a due porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico