Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3210596 |
3210897 |
3210978 |
3210981 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | - | - | - | 68 | No | |||
5.57 € | 50 | 7 giorni | Verde - giallo | 3 | - | - | 71.5 | Sì | |||
3.71 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 3 | 500 | 24 | 68 | Sì | |||
3.71 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 3 | 500 | 24 | 68 | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | AWG | 26 - 14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera PG a due porte |
Materiale di isolamento | PA |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali