Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3211841
Color | Verde - giallo | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.20–4 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 96 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Morsetto a molla con blocco a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera PG a due porte |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, conduttore di protezione PTTBS 4, il codice articolo è il seguente: 3211841.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211841.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali