Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3040067 |
3040915 |
3061499 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 50 | 7 giorni | 4 | 28–14 | 3 | 500 | 22 | 71.5 | 8–10 | PA | |||
9.13 € | 50 | 7 giorni | 2 | 28–12 | - | 500 | 22 | 71.5 | 8–10 | - | |||
7.37 € | 50 | 7 giorni | 4 | 28–12 | - | - | - | 98.8 | 10 (max) | PA |
Loading...
Color | Verde - giallo | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera PG a due porte | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali