Morsetto a innesto rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205019

Codice componente
3205019
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.38 €

150 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 22–16
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 17.5 Corrente nominale (dettagli)(A) 17.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 58.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a innesto rapido Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsetto a innesto rapido, il codice articolo è il seguente: 3205019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205019.

Supporto tecnico