Morsettiera per potenziale di riferimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2798789

Codice componente
2798789
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.97 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto per potenziale di riferimento Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera per potenziale di riferimento, il codice articolo è il seguente: 2798789.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2798789.

Supporto tecnico