Morsettiera sensore / attuatore DIK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2715762
2715856
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.59 €

50 7 giorni

10.59 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 24 Corrente nominale(A) 24
N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 54.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico