Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2715092 |
2715571 |
2715584 |
2715814 |
2716101 |
2716279 |
2716376 |
2716512 |
2774237 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 24 | |||
12.34 € | 50 | 7 giorni | 6 | Nero | 24 | |||
11.66 € | 50 | 7 giorni | 6 | Blu | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 24 | |||
7.52 € | 50 | 7 giorni | 6 | Blu | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 24 | |||
11.93 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 24 | |||
7.05 € | 50 | 7 giorni | 4 | Grigio | 24 | |||
8.35 € | 50 | 7 giorni | 6 | Grigio | 15 |
Loading...
AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 250 |
N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali