Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Livello di contaminazione | 3 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali