Morsettiera modulare di terra ST 4/ 1P-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3042722

Codice componente
3042722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.32 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 28–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Livello di contaminazione 3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra ST 4/ 1P-PE, il codice articolo è il seguente: 3042722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3042722.

Supporto tecnico