Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3042748
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 28–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 55.9 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra ST 4/ 2P-PE, il codice articolo è il seguente: 3042748.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3042748.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali