Morsettiera modulare di terra UK 10 N-PE / N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3024740

Codice componente
3024740
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.24 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Blu AWG 20–6
Larghezza morsetto(mm) 20.4 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 76 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 47.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 20.4
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UK 10 N-PE / N, il codice articolo è il seguente: 3024740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3024740.

Supporto tecnico