Morsettiera modulare di terra UKH 50-PE / N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3009163

Codice componente
3009163
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.29 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 6–1
Larghezza morsetto(mm) 40 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 16–50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 25–50
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 150 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 83.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 70.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40
Lunghezza di spelatura(mm) 24 (max) Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UKH 50-PE / N, il codice articolo è il seguente: 3009163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3009163.

Supporto tecnico