Morsettiera modulare di terra USLKG【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0441012
0441025
0441083
0441106
0441517
0442011
0442024
0442082
0443010
0443023
0443036
0443078
0444019
0444035
0444048
0446017
0448015
0449014
3048195
3074143
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento
-

12.89 €

50 7 giorni 24–126.20,2 - 40,2 - 4--4742.56.29 (max)V0PA
-

11.49 €

50 7 giorni 24–126.20,2 - 40,2 - 2,53-4242.56.27 (max)V2PA
-

8.11 €

50 7 giorni 24–125.20,2 - 40,2 - 2,53-4742.55.28 (max)V0PA
-

8.11 €

50 33 giorni 24–125.20,2 - 40,2 - 2,53-4742.55.28 (max)V0PA
-

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 24–106.20,2 - 60,2 - 43-4742.56.28 (max)V0PA
-

698.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 20–88.20.5–100.5–63-4742.58.210 (max)V0PA
-

694.15 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 20–88.20.5–100.5–6--4742.58.210 (max)V0PA
-

323.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 20–810.20.5–160,5 - 103-4742.510.210 (max)V0PA
-

15.11 €

50 32 giorni 20–610.20.5–160,5 - 103-5442.510.211 (max)V0PA
-

9.44 €

50 7 giorni 12–412.22.5–254 - 163-52.642.512.211 (max)V0PA
-

501.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 12–612.22.5–254 - 163-5442.512.211 (max)V0PA
-

39.04 €

10 7 giorni 6–12016–5025–50-15083.570.52024 (max)V0PA
-

16.95 €

25 7 giorni 18–115.20.75–500.75–353-625015.215 (max)V0PA
-

19.76 €

25 22 giorni 18–115.20.75–500.75–35--625015.215 (max)V0PA
-

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 24–108.20,2 - 100,2 - 63-4742.58.210 (max)V0PA
-

12.91 €

50 7 giorni 24–126.20,2 - 40,2 - 4--54.542.56.29 (max)V0PA
-

796.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 20–610.20.5–160,5 - 10--5442.510.211 (max)V2PA
-

442.72 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 18–115.20.75–500.75–353-625015.215 (max)V0PA

51.28 €

10 7 giorni 4–32525 - 9525 - 95-23290.3832530 (max)V2-

14.98 €

50 7 giorni 8–21610–3510 - 35-1256253.41616 (max)V0PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Merci industriali

Supporto tecnico