Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3064124
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 26–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UT 2,5-MTD-PE, il codice articolo è il seguente: 3064124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3064124.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali