Connettore ad alta corrente HV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3049107
3049204
3049301
3049408
3049505
3049547
3049550
3049563
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

10.79 €

25 7 giorni 127–6130.1–160,1 - 167655.513

12.36 €

25 7 giorni 114–2162.50–352,5 - 351255516

13.43 €

25 7 giorni 114–1212.5–502,5 - 5015063.521

14.82 €

20 7 giorni 110 (min)326 - 1206–12026973.532

17.59 €

20 7 giorni 110 (min)326 - 1206–12026973.532

13.50 €

25 7 giorni 214–2162.50–352,5 - 3512555.516

14.61 €

25 7 giorni 214–1212.5–502,5 - 5015063.521

18.29 €

10 7 giorni 210 (min)326 - 1206–12026973.532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 1000
N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 67 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Raccordi a bullone Tipo di connettore (categoria) Connettore ad alta potenza Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico