Morsettiera per corrente elevata UKH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3009053
3009105
3010136
3213140
3244601
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Tipo di connettore (categoria)

14.25 €

10 7 giorni Grigio6–22016–7025–5015083.570.52024 (max)Morsetto ad alta potenza

14.11 €

10 7 giorni Blu6–22016–7025–5015075.870.52024 (max)Continuità

26.55 €

3 7 giorni Blu4–32525 - 9535–9523290832533 (max)Continuità

25.56 €

10 7 giorni Grigio4–320.316–9525–7019278.370.520.324 (max)Morsetto ad alta potenza

25.56 €

10 7 giorni Blu4–320.316–9525–7019278.370.520.324 (max)Morsetto ad alta potenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Tensione nominale(V) 1000 N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Merci industriali

Supporto tecnico