Morsetto per corrente elevata PTPOWER 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212064
3212065
3212068
3212069
3212070
3212071
3212076
3212078
3212079
3212081
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti)

5.37 €

40 7 giorni 2Grigio12–2162,5 - 352,5 - 3569.891.61625 (max)Terminale a molla

5.37 €

40 7 giorni 2Blu12–2162,5 - 352,5 - 3569.891.61625 (max)Terminale a molla

16.92 €

12 7 giorni 6Grigio12–2482,5 - 352,5 - 3569.891.64825 (max)Terminale a molla

22.56 €

10 7 giorni 8Blu-642.50–352,50 - 3569.8---Molla di richiamo

22.56 €

10 7 giorni 8Nero - giallo-642.50–352,50 - 3569.8---Molla di richiamo

28.20 €

8 7 giorni 10Nero - giallo12–2802,5 - 352,5 - 3569.891.68025 (max)Terminale a molla

28.20 €

8 81 giorni 10Nero - giallo-162.50–352,50 - 3568.3---Molla di richiamo

5.37 €

40 7 giorni 2Grigio-162.50–352,50 - 3568.3---Molla di richiamo

5.37 €

40 81 giorni 2Blu-162.50–352,50 - 3568.3---Molla di richiamo

5.37 €

40 7 giorni 2Nero - giallo12–2162,5 - 352,5 - 3569.891.61625 (max)Terminale a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 125 N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto ad alta potenza Merci industriali

Supporto tecnico