Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1765030
Numero di poli(Polo) | 10 | Color | Verde | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale del connettore(mm²) | 0,2 - 2,5 | Distanza tra contatti(mm) | 5.08 | Tensione nominale(V) | 320 |
Corrente nominale(A) | 12 | N. di file | 1 | Pin per fila | 10 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 29.10 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 27.70 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 52.30 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 7.00 (max) | Collegamento (componenti) | Spina | Caratteristiche connettore | + piede di montaggio TS35 |
Tipo di connettore | Connettore maschio, attacco | Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Materiale contatto | Con stagnatura |
Tipo di connettore maschio (categoria) | Contenitore pin - cavo | Serie (connettori) | MSTBHK | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento MSTBHK, il codice articolo è il seguente: 1765030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1765030.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali