Morsetto per detonatore / attuatore PT 6-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211929

Codice componente
3211929
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.34 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,50 - 6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6 Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Pin per fila 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità

Si trova sulla pagina di Morsetto per detonatore / attuatore PT 6-TWIN, il codice articolo è il seguente: 3211929.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211929.

Supporto tecnico