Morsetto per detonatore / attuatore PTIO 1.5 / S / 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3244423
3244436
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.88 €

50 77 giorni

5.88 €

50 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 3.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 13.5
N. di file 3 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 41.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.4 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto
Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità

Supporto tecnico