Morsetto per detonatore / attuatore PTIO 1.5 / S / 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3244520

Codice componente
3244520
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.39 €

50 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 3.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50 Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 13.5
N. di file 4 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 41.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90.8 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto
Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità

Si trova sulla pagina di Morsetto per detonatore / attuatore PTIO 1.5 / S / 4, il codice articolo è il seguente: 3244520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3244520.

Supporto tecnico