Morsetto per conduttori di terra per installazione UISLKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0443052
0443065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

10.15 €

50 7 giorni 12–3122.5–254 - 16764742.51211 (max)

16.71 €

50 7 giorni 18–2150,75 - 350.75–3512551551516 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Supporto tecnico