Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3024753
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Blu | AWG | 24–8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 16.4 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 |
Tensione nominale(V) | 400 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250V (a 10mm²) | Corrente nominale(A) | 57 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 16.4 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di terra per installazione UK 6, il codice articolo è il seguente: 3024753.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3024753.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali