Morsettiera di terra per installazione UTI 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3073830

Codice componente
3073830
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.24 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 10–4
Larghezza morsetto(mm) 12.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 6–25 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 6 - 16
Corrente nominale(A) 76 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 49.9
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 51 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.2 Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Innesto a scatto Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera di terra per installazione UTI 16, il codice articolo è il seguente: 3073830.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3073830.

Supporto tecnico