Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3074091
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 18–2 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 15 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,75 - 35 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.75–35 |
Corrente nominale(A) | 125 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 55 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 15 | Lunghezza di spelatura(mm) | 16 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di terra per installazione UTI 35, il codice articolo è il seguente: 3074091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3074091.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali