Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3213943 |
3213944 |
3213946 |
3213947 |
3213949 |
3213950 |
3213951 |
3213953 |
3213954 |
3213955 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | N. di file | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 100 | 21 giorni | - | - | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 20 | - | 50.5 | 101 | - | - | Morsetto a molla con blocco a innesto | Morsettiera industriale | - | - | |||
1.87 € | 100 | 79 giorni | - | - | 12.5 | - | 0,14 - 1,50 | 0.14 | - | 48 | 31 | - | - | Morsetto a molla con blocco a innesto | Morsettiera industriale | - | - | |||
2.87 € | 100 | 70 giorni | 5 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 48.6 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsetto PG | - | No | |||
2.29 € | 100 | 78 giorni | 3 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsettiera industriale | - | No | |||
2.45 € | 100 | 70 giorni | 5 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 48.6 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsetto PG | - | No | |||
2.45 € | 100 | 70 giorni | 5 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 48.6 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsetto PG | - | No | |||
0.91 € | 200 | 16 giorni | 2 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsettiera industriale | - | No | |||
1.87 € | 100 | 70 giorni | 4 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 48.6 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsettiera industriale | - | No | |||
1.87 € | 100 | 70 giorni | 4 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsettiera industriale | - | No | |||
4.08 € | 50 | 70 giorni | 5 | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 3 | 50.5 | 101 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | Morsetto PG | PA | No |
Loading...
Color | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 | Classe di infiammabilità | V0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
N. di file
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali